16CYQ045C
新規設計非推奨

16CYQ045C

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

16CYQ045C
16CYQ045C


製品仕様情報

  • IF(AV) (最大)
    16 A
  • IRM (最大)
    0.1 mA
  • RthJC (最大)
    0.8 °C/W
  • VFM (@125°C) (最大)
    0.49 V
  • VFM (@25°C) (最大)
    0.57 V
  • VR (最大)
    45 V
  • コンフィギュレーション
    Common Cathode
  • パッケージ
    TO-257AA

OPN
16CYQ045CEPSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
MX
ウェハ製造国
US

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX
ウェハ製造国
US
IR HiRel's 16CYQ045C is a 16A 45V common cathode configuration Schottky diode in a TO-257AA package, with a ceramic eyelet. Optimized for the lowest power loss and highest circuit efficiency in high frequency switching power supplies and resonant power converters, these diodes are reliable for space applications and other harsh environments.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ