パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    SG
  • パッケージ ファミリー
    SG-FWLP
  • 端子
    9
  • バリアント
    1
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    0.86
  • ボディ幅 (mm)
    0.71
  • 最小端子ピッチ ()
    0.0
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    7000
    1
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    20000
    1
インフィニオンのチップサイズ・ウェハレベルパッケージ(WLP)は、さまざまなバリエーションとして提供されています。 これらは、ファンイン再配布層を備えたチップサイズのパッケージです。 はんだ付け済みのボール形状の端子により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能になります。 シリコンボディは、部品が取り付けられた基板を取り扱う際に特別な注意が必要です。 代表的な製品はスイッチなどです。

イメージギャラリー

SG-FWLP-9-1_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - SG-FWLP-9-1
SG-FWLP-9-1_Footprint Drawing
SG-FWLP-9-1_Package Outline
SG-FWLP-9-1_Tape and Reel_01
ドキュメントと図面