PG-TDSO-14-21

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-TDSO
  • 端子
    14
  • バリアント
    21
  • 露出パドル
    有り
  • ボディ長 (mm)
    8.65
  • ボディ幅 (mm)
    3.9
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.27
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    3000
    1
    330
インフィニオンのデュアル・スモール・アウトライン(DSO)パッケージは、さまざまなファミリーとして提供されます。 ロープロファイル(L)、薄型(T)、超薄型シュリンク(TS)の各バージョンがあります。 高度な放熱(H)のタイプが具体的に指定されています。 別の呼称は、スモールアウトライン(SO)またはスモールアウトライン集積回路(SOIC)パッケージです。 リードフレームベースのパッケージは、ダイパッドとヒートスラグに関して多様な構成を提供します。 2列ガルウィング形状のリード線により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能になります。 リード構造により、ガルウィングフットランディングエリアと露出したダイパッド平面との間にスタンドオフ距離が生じ、ボードマウント設計時に考慮する必要があります。 代表的な製品には、スイッチ、センサー、電界効果トランジスタ、リニア電圧レギュレータ、ハーフブリッジIC、パワーコントローラなどがあります。

イメージギャラリー

PG-TDSO-14-21_PNG
パッケージ実装フットプリントの画像 - PG-TDSO-14-21
PG-TDSO-14-21_PNG
PG-TDSO-14-21_PNG
Infineon-PG-TDSO-14-21_SPO-Package-v01_00-EN
ドキュメントと図面