OptiMOS™ 7 40 V LinearFET は、当社の業界をリードする OptiMOS™ 7 40 V 技術を拡張した製品で、次世代の車載電源遮断アプリケーション、たとえば電源遮断スイッチ、新しいゾーン アーキテクチャ、バッテリー管理、ジャンクション ボックスなどに特に適しています。

OptiMOS™ 7 40 V LinearFET 技術により、OptiMOS™ 7 40 V 技術の SOA 堅牢性が主に向上し、その向上幅は 4 倍から最大 25 倍に達します。
これにより、次の利点が得られます:

  • 低オン抵抗トレンチMOSFET技術における最高レベルのSOA堅牢性
  • 高負荷時のMOSFET並列スイッチングに最適な技術
  • コンデンサ充電および過電圧クランプに最適な技術

SSO8 5x6およびCuクリップ付きのsTOLL 7x8は、標準のリードレス パッケージとして、浮遊インダクタンスとパッケージ抵抗を最小限に抑え、リード付きパッケージに比べてスイッチング特性を大幅に向上させます。そのため、高出力で堅牢かつ設計が容易な車載システムに最適です。
両方の標準パッケージは、JEDECにオープン標準パッケージとして登録されています:

リファレンス デザインとして使用できるOptiMOS™ 7 40 V LinearFET評価ボードをこちらから入手できます:

OptiMOS™ 7 40 V LinearFETのアプリケーション ノートをこちらから入手できます:

  • 高いSOA堅牢性と非常に低いRDS(on)
  • 高いアバランシェ耐量
  • Cuクリップ付きリードレス パッケージ
  • 最先端の300 mm薄型ウェーハCu技術および自社生産
  • 低オン抵抗トレンチMOSFETにおける最高レベルのSOA堅牢性
  • 並列スイッチングに最適
  • コンデンサ充電に最適
  • 過電圧クランプに最適
  • 電力分配アプリケーション
  • バッテリー管理システム
  • バッテリー遮断スイッチ
  • ゾーン アーキテクチャ
  • DC-DC