コードレス電動工具 – 環境にやさしく便利
庭でリラックスして、静かな芝刈り機が仕事をしているのを眺めますか?それとも、ケーブルが絡まることもなく、自由に動き回りながら、生け垣を刈り込んだり、棚にドリルで穴を開けたりしますか?電動工具はコードレスがトレンドです。燃焼式工具は過去のものとなっています。
2026/03/11
燃焼式工具は過去のものです。騒音が大きく、何より排気ガスをたくさん出します。カリフォルニア州の大気資源局によると、リーフ ブロワーや芝刈り機などの小型のガス駆動機器は、同じ時間で1台のファミリーカーの何倍も多くのスモッグ形成汚染物質を排出します (例: 1時間のリーフブロワーの使用と1,100マイルの走行で同程度の排出)。そのため、カリフォルニア州の新しい法律は、2024年までに化石燃料の工具の販売を禁止することを目的としています。環境に優しい代替品がすでに導入されています。すなわち、効率的なブラシレス モーターとリチウムイオン電池を搭載したコードレス電動工具です。これらは、特に36〜72Vのプロ仕様の電動工具では、同等またはそれ以上の性能をもたらします。また、DIY分野では、電動やコードレスの機器への移行も見られています。多くの住宅や庭では、芝刈り機や掃除ロボット、またはコードレスのヘッジ トリマーやドリルが使われています。これらのバッテリー駆動デバイスは、最新の半導体を搭載することで、高い性能と効率を同時に実現できるのです。
今後、半導体ソリューションはどのようにしてツールの効率と耐用年数を向上させることができるのでしょうか?モーター、充電器、バッテリーという3つの主な領域について見てみましょう。
モーター制御: 現在、モーター全体の約50%がブラシ付きです。ただし、必要なバッテリー容量がより少ない、ブラシレスモーターへの移行が潮流です。電源部品、マイクロコントローラーやセンサーは、はるかに効率的なモーター整流を可能にし、その結果、エネルギー消費が削減され、デバイスの寿命が長くなります。
充電器: 最新の充電器は、充電中の損失を減らし、同じ容量を充電するために必要な電力が少なくて済む、より優れた熱マネジメントが可能なだけではありません。最新の充電器は、バッテリーをよりスマートに充電できるため、バッテリーの寿命を延ばし、毎年のように廃棄されるバッテリーを減らすことができます。
バッテリー管理: 持続可能なデバイスには、耐久性のあるバッテリーも含まれています。ただし、これはバッテリーをより大きくするだけでは実現できません。なぜなら、これにはより多くの材料が必要であり、ツールはまだ持ち運びができ、軽量である必要があるためです。これは、バッテリーの効率と耐用年数を延ばすパワー コンポーネントと最新のBMSアーキテクチャで解決できます。