環境にやさしい充電器とアダプター
通信機器のない生活を想像できますか?ノートパソコンや携帯電話なしで生活していますか?ただし、バッテリーが空の場合、それらは私たちにとって役に立ちません。ですから、充電器は非常に重要な小さなものの1つです。半導体と同じように、効率的で小型で強力です。
2026/03/11
冷却は目に見えない仕事ですが、重要な仕事です。充電器は、スマートフォンやタブレット、その他さまざまなデバイスに「適切な」タイプの電流と電圧で電力を供給する役割を果たします。これは、交流を直流に変換し、元の電圧である230 V (米国では110 V) をデバイスが使用できる低い電圧、5 Vに変換することを意味します。そうしないとデバイスが充電されず、損傷する可能性さえあります。ただ、この変換中にエネルギーが失われます。充電器は温かくなったり、部品や電子システムの品質によっては熱くなったりするのを感じます。
デバイス内部の最先端のマイクロエレクトロニクスにより、この無駄な発熱を大幅に削減できます。ここで、半導体技術である窒化ガリウム (GaN) は、特に適切な特性を持っています。すなわち、これらのトランジスタ部品は、損失を非常に低いレベルに保ちながら、電圧コンバーターのより高いスイッチング周波数を可能にします。つまり、GaN半導体はデバイス内の電気エネルギーを驚くほど節約するのに役立ちます。
発熱の少なさが重要であると同時に、強力で便利なデバイスが必要です。GaNはこの課題の解決にも役立ちます。性能を損なうことなく、デバイスのサイズを小さくできます。逆に、同じサイズの充電器なら、充電時間を損なうことなくより多くのデバイスを処理できます。技術的に言えば、GaN半導体はより高い「電力密度」を可能にします。その結果、インフィニオンのGaN技術は、材料や資源の節約、輸送労力や電子廃棄物の削減など、さまざまな環境上のメリットに貢献しています。
2024年12月からEUで施行される重要な新規制は、主に持続可能性の観点から、スマートフォン、タブレット、ヘッドフォンにUSB-Cポートを装備することを義務付けています。その後、他のタイプのデバイスも対象になります。近い将来には、さまざまな電子機器に電力を供給するために必要な標準コネクタはひとつのみになり、充電器の数が大幅に減り、電子機器の無駄を省くことができます。GaNパワーステージやトランジスタなどのインフィニオンの半導体は、この新技術を推進しており、効率的で高速の充電を可能にします。
- HEMT、IPS、ドライバー
すべてのGaNソリューション - 初のPFC+ハイブリッドフライバックIC
XDP™デジタル電源 - 高品質のUSB-C PDソリューションの幅広いポートフォリオ
USB-Cアダプターと充電器