Kabellose Elektrowerkzeuge – handlich und klimafreundlich
Wie wäre es, sich einfach im Garten zu entspannen und dem leisen Rasenmäher bei der Arbeit zuzusehen? Wer es aktiver mag, kann auch die Hecke schneiden oder Löcher für das neue Regal bohren. Aber bitte ohne Kabelsalat! Kabellose Elektrowerkzeuge liegen im Trend. Dagegen scheinen die „guten, alten“ Benzingeräte ausgesorgt zu haben.
Juni 30, 2025
Werkzeuge mit Verbrennungsmotor gehören der Vergangenheit an. Sie sind laut und vor allem sehr umweltschädlich. Nach Angaben der kalifornischen Luftreinhaltungsbehörde stoßen benzinbetriebene Kleingeräte wie Laubbläser und Rasenmäher in der gleichen Zeit ein Vielfaches der Schadstoffemissionen eines Familienautos aus (z. B. 1 Stunde Laubbläserbetrieb ≙ 1100 Meilen Fahrt). Ein neues Gesetz in Kalifornien zielt daher darauf ab, den Verkauf von Verbrenner-Geräten bis 2024 zu verbieten. Grüne Alternativen gibt es bereits: kabellose Elektrowerkzeuge mit effizienten bürstenlosen Motoren und Lithium-Ionen-Akkus. Diese Alternativen bieten die gleiche oder sogar eine bessere Leistung, insbesondere professionelle Elektrowerkzeuge von 36 bis 72 V. Auch im Heimwerkerbereich beobachten wir den Übergang zu elektrischen und kabellosen Geräten. In vielen Häusern und Gärten werden Rasenmäher- und Staubsaugerroboter oder kabellose Heckenscheren und Bohrmaschinen eingesetzt. Diese akkubetriebenen Geräte bieten eine hohe Leistung und Effizienz, wenn sie mit modernen Halbleitern ausgestattet sind.
Wie können Halbleiterlösungen die Effizienz und Lebensdauer der Werkzeuge verbessern? Werfen wir einen Blick auf die Hauptbereiche Motor, Laden und Batterie.
Motorsteuerung: Heute sind etwa 50 Prozent aller Motoren Bürstenmotoren. Der Trend geht jedoch zu bürstenlosen Motoren, die weniger Batteriekapazität benötigen. Leistungsteile, Mikrocontroller und Sensoren ermöglichen eine wesentlich effizientere Kommutierung, was zu einem geringeren Energieverbrauch und einer längeren Lebensdauer des Geräts führt.
Laden: Moderne Ladegeräte verfügen einerseits über ein besseres Wärmemanagement, das die Verluste während des Ladevorgangs verringert und somit weniger Energie zum Laden der gleichen Kapazität benötigt. Andererseits können die heutigen Ladegeräte auch intelligenter laden und so die Lebensdauer der Batterien verlängern, was wiederum E-Schrott vermeidet.
Batteriemanagement: Zu einem nachhaltigen Gerät gehört auch eine langlebige Batterie. Dies lässt sich jedoch nicht einfach mit einer größeren Batterie erreichen, da dafür mehr Material benötigt wird und das Gerät trotzdem handlich und leicht sein muss. Die Lösung sind Leistungskomponenten und eine moderne BMS-Architektur, die die Effizienz und Lebensdauer der Batterie verlängern.