最新のOptiMOS™ 7 MOSFETを搭載した評価ボード
標準アプリケーション評価用ボードと最先端世代のMOSFETの組み合わせ
最新のOptiMOS™ 7および6 - MOTIX™搭載40V MOSFET (SoC) TLE987x
この評価ボードは、ファン、ブロワ、オイルポンプ、ウォーターポンプなどの自動車システムで一般的に見られるブラシレスDCモータ制御アプリケーション向けの完全なソリューションです。MOTIXTM MCU(SoC)TLE987xを搭載し、熱的に最適化され、CISPRに従ってEMCテストされています。
このボードには、最新のOptiMOS™ 7および6 - 40 V MOSFETが幅広く用意されており、さまざまな技術とパッケージオプションを備えています。
MOSFETの性能を包括的に比較し、お客様のアプリケーションの特定のニーズと要件に最適な選択を行います。