MOS_GENERIC_POW_BOARD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)400 W
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジー3-phase full-bridge
-
ファミリーSSO8 with OptiMOS™ 6, MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive fan and pump, 400 W BLDC motor for 12V application, radiator fan, water pump
-
認定Automotive (some passive components do not have AECQ qualification. Details in the user manual)
-
電源電圧 範囲7 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
MOSGENERICPOWBOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Drive loads up to 400 W
- Thermally optimized
- EMC optimized
利点
- Automotive Engine Cooling Fan Implement
- design is capable to drive up to 400 W
- CISPR25 EMC tested
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.