カテゴリー別に参照
BDCモーター制御SoC
リレー、ハーフブリッジ、またはHブリッジドライバを備えたMOTIX™ MCUシステムオンチップ (SoC) ソリューションをご欄いただき、BDCモーター制御設計に最適なデバイスを選択してください。
BLDCモーター制御SoC/SiP
MOTIX™ MCUシステムオンチップ (SoC) およびシステムインパッケージ (SiP) ソリューションが実現するブラシレスDC (BLDC) モーター制御の利点をご紹介します。
ドライバ付きモーター制御SoC/SiP
BDCおよびBLDCモーター向けのコンパクトで信頼性の高いMOTIX™ MCUソリューションを使用して、モーター制御アプリケーションの設計を向上させます。
MOSFET搭載モーター制御SoC/SiP
モーター制御用の完全に統合されたソリューション: MOSFETを搭載したMOTIX™モーター制御SoC/SiPを使用して、最小限のPCBフットプリントを実現します。
ファミリーの比較
概要
システムオンチップ (SoC) とシステムインパッケージ (SiP) は、モーター制御に必要な主要な電子機器を組み合わせる2つの高度に統合された方法です。どちらのアプローチも、それぞれ異なる統合コンセプトを使用して、ボードスペース、コスト、設計作業の削減に役立ちます。
システムオンチップ (SoC) は、ほとんどまたはすべての重要なシステム機能を単一のシリコンダイに統合します。システムインパッケージ (SiP) は、複数の個別のダイ (IC) を1つのコンパクトなパッケージに組み合わせます。
MOTIX™ MCUモーター制御SoCおよびSiPには、ブラシレスDCモーター制御用のArm® Cortex®-Mマイクロコントローラー、リレー、ハーフブリッジまたはフルブリッジDCの電源およびドライバステージが統合されています。そのほとんどは、LINまたはCAN (FD) 通信インターフェースと、パワーステージ (MOSFET) だけでなく完全に統合された製品 (TLE9954QSW、TLE993x) も提供します。
システムソリューションのメリット
これらの機能を統合することにより、MOTIX™ MCUソリューションはスペースとエネルギーを節約し、システムの信頼性を向上させ、部品表を削減して、結果としてコストを削減します。これらは、幅広いモーター制御アプリケーションに適しており、コンパクトで高度に統合されたパッケージが不可欠な場合に最適です。
車載認定 (AEC-Q100、グレード1およびグレード0) MOTIX™モーター制御SoC/SiPソリューションは、次のような用途に最適です。
- ウィンドウリフト、サンルーフ、ワイパー、シート制御モジュールなどの快適性と利便性を高めるアプリケーション。HブリッジドライバICを統合したモーター制御 SoC を使用したウィンドウリフトのリファレンスデザインをご覧ください。
- 熱管理アプリケーションには、ウォーターポンプやオイルポンプ、さらに冷却ファン、HVACファンが含まれます。ブラシレスDCモーター制御用のさまざまなタイプのMOTIX™モーター制御SoC/SiPソリューションを使用して、150 W冷却ポンプ、100 W/150 Wウォーターポンプ、またはエンジン冷却ファンのリファレンスデザインをご覧ください。
電源、LINまたはCAN (FD) 通信インターフェースを備えたArm® Cortex®-MマイクロコントローラーをベースにしたMOTIX™ TLE98xxおよびTLE99xxモーター制御SoC/SiP
- ブラシ付き DC (BDC) モーター制御用には、リレー、ハーフブリッジドライバ、またはフルブリッジドライバを統合します。
- ブラシレス DC (BLDC) モーター制御用には3相ブリッジドライバを統合します。パワーステージ (MOSFET) を備えた完全統合型の製品バリアントは、超コンパクト設計を可能にします。
機能安全
MOTIX™モーター制御SOC/SiPは、ISO 26262準拠製品を使用してASIL Bまでのアプリケーションをサポートしますが、機能安全が求められるさまざまなモーター制御アプリケーションではQMデバイスも使用されます。機能安全に関する詳細。
最大限の柔軟性と高性能を実現するように設計されたインフィニオンのMOTIX™モーター制御SiPソリューションIMD700AおよびIMD701Aは、5.5 V~60 Vの動作電源電圧を備えています。これにより、高速で効率的な充電ソリューションを必要とするBLDCモーター電動工具に最適なソリューションになります。さらに、24 V BLDCモーターを備えたコードレスドリルなど、バッテリー電源電圧の高いコードレス電動工具は、スペースとコストの両方を最適化した設計に使用できます。24 V、36 V、または48 Vのバッテリー機能を備えたインフィニオンのBLDCモーターコントローラーを使用する電動バイク、電動スクーター、低速電気自動車などの小型電気自動車は、バッテリー寿命の延長、動作範囲の延長、充電時間の短縮を実現します。
インフィニオンは、高品質で長寿命のモータードライバを提供する信頼できるパートナーであり、マルチサイト アプローチを通じて多くの製品の供給セキュリティを確保しています。市場投入までの時間を短縮し、開発の労力を削減するために、当社では以下を含む包括的なデザインイン サポートを提供しています。
- ソフトウェア: モーター制御ライブラリ、MOTIX™ MCU周辺ドライバライブラリ (PDL)、低レベルドライバ
- 設定、シミュレーション、およびモデリングなどのための豊富なツール。
- 設計ファイル、シミュレーションモデル
- リファレンス設計
- 評価ボード
- トレーニングビデオ (オンラインコース)
- 詳細なドキュメント
- エンジニアリングサービスとソフトウェアサポートのための世界的なパートナーネットワーク
- 包括的なサポートインフラストラクチャ
つながる。コラボレーションする。創造する。MOTIX™コミュニティに参加する
BLDC モーター制御用のMOTIX™ 組み込みソフトウェアライブラリにより、パラメーターの最適化とコンフィギュレーションを簡単に行うことができます。 自動化されたテストとテストカバレッジレポートにより、生産準備の整った品質が保証されます。 さらに、モジュール化されたソフトウェアアーキテクチャとプラットフォームアプローチにより、ソフトウェアソリューションはスケーラブルです。
ローレベルドライバは、モジュールごとにファイルペア (c./.hファイル) をユーザーに提供し、提供されたAPIを介して実行時にモジュールの初期化と設定を可能にします。デモコードとして提供されます。お客様は、追加のドキュメントやテストレポートにアクセスすることもできます。
MOTIX™ MCU周辺ドライバライブラリ (PDL)
- 自動車用SPICE
- 初期化と設定のためのインフィニオンDevice Configurator GUIツールのサポート
- MOTIX™ MCU SDKの一部として展開され、サンプルコード、ツールサポートが含まれます。
設定ツールは、MOTIX™製品の評価および設定用のレジスタ設定を定義および生成するためのグラフィカルユーザーインターフェースを提供します。
シミュレーション & モデリングツールを使用すると、設計の効率的なプロトタイピングと適切な値とパラメーターの計算が可能になります。
ユーティリティを使用すると、ユーザーはデータの分析やダッシュボードの作成などのタスクを実行できます (例: メモリアナライザー)。
インフィニオンは、あらゆる状況で耐久性と性能を発揮するように設計された、堅牢で厳密にテストされたコンポーネントを提供します。当社は継続的なイノベーションと機敏で効率的な製造を原動力として、お客様が競争で優位に立てるよう、高品質のソリューションを迅速に提供します。
インフィニオンの長期供給プログラム — 信頼できる製品の供給。
詳細はこちら
システムオンチップ (SoC) とシステムインパッケージ (SiP) は、モーター制御に必要な主要な電子機器を組み合わせる2つの高度に統合された方法です。どちらのアプローチも、それぞれ異なる統合コンセプトを使用して、ボードスペース、コスト、設計作業の削減に役立ちます。
システムオンチップ (SoC) は、ほとんどまたはすべての重要なシステム機能を単一のシリコンダイに統合します。システムインパッケージ (SiP) は、複数の個別のダイ (IC) を1つのコンパクトなパッケージに組み合わせます。
MOTIX™ MCUモーター制御SoCおよびSiPには、ブラシレスDCモーター制御用のArm® Cortex®-Mマイクロコントローラー、リレー、ハーフブリッジまたはフルブリッジDCの電源およびドライバステージが統合されています。そのほとんどは、LINまたはCAN (FD) 通信インターフェースと、パワーステージ (MOSFET) だけでなく完全に統合された製品 (TLE9954QSW、TLE993x) も提供します。
システムソリューションのメリット
これらの機能を統合することにより、MOTIX™ MCUソリューションはスペースとエネルギーを節約し、システムの信頼性を向上させ、部品表を削減して、結果としてコストを削減します。これらは、幅広いモーター制御アプリケーションに適しており、コンパクトで高度に統合されたパッケージが不可欠な場合に最適です。
車載認定 (AEC-Q100、グレード1およびグレード0) MOTIX™モーター制御SoC/SiPソリューションは、次のような用途に最適です。
- ウィンドウリフト、サンルーフ、ワイパー、シート制御モジュールなどの快適性と利便性を高めるアプリケーション。HブリッジドライバICを統合したモーター制御 SoC を使用したウィンドウリフトのリファレンスデザインをご覧ください。
- 熱管理アプリケーションには、ウォーターポンプやオイルポンプ、さらに冷却ファン、HVACファンが含まれます。ブラシレスDCモーター制御用のさまざまなタイプのMOTIX™モーター制御SoC/SiPソリューションを使用して、150 W冷却ポンプ、100 W/150 Wウォーターポンプ、またはエンジン冷却ファンのリファレンスデザインをご覧ください。
電源、LINまたはCAN (FD) 通信インターフェースを備えたArm® Cortex®-MマイクロコントローラーをベースにしたMOTIX™ TLE98xxおよびTLE99xxモーター制御SoC/SiP
- ブラシ付き DC (BDC) モーター制御用には、リレー、ハーフブリッジドライバ、またはフルブリッジドライバを統合します。
- ブラシレス DC (BLDC) モーター制御用には3相ブリッジドライバを統合します。パワーステージ (MOSFET) を備えた完全統合型の製品バリアントは、超コンパクト設計を可能にします。
機能安全
MOTIX™モーター制御SOC/SiPは、ISO 26262準拠製品を使用してASIL Bまでのアプリケーションをサポートしますが、機能安全が求められるさまざまなモーター制御アプリケーションではQMデバイスも使用されます。機能安全に関する詳細。
最大限の柔軟性と高性能を実現するように設計されたインフィニオンのMOTIX™モーター制御SiPソリューションIMD700AおよびIMD701Aは、5.5 V~60 Vの動作電源電圧を備えています。これにより、高速で効率的な充電ソリューションを必要とするBLDCモーター電動工具に最適なソリューションになります。さらに、24 V BLDCモーターを備えたコードレスドリルなど、バッテリー電源電圧の高いコードレス電動工具は、スペースとコストの両方を最適化した設計に使用できます。24 V、36 V、または48 Vのバッテリー機能を備えたインフィニオンのBLDCモーターコントローラーを使用する電動バイク、電動スクーター、低速電気自動車などの小型電気自動車は、バッテリー寿命の延長、動作範囲の延長、充電時間の短縮を実現します。
インフィニオンは、高品質で長寿命のモータードライバを提供する信頼できるパートナーであり、マルチサイト アプローチを通じて多くの製品の供給セキュリティを確保しています。市場投入までの時間を短縮し、開発の労力を削減するために、当社では以下を含む包括的なデザインイン サポートを提供しています。
- ソフトウェア: モーター制御ライブラリ、MOTIX™ MCU周辺ドライバライブラリ (PDL)、低レベルドライバ
- 設定、シミュレーション、およびモデリングなどのための豊富なツール。
- 設計ファイル、シミュレーションモデル
- リファレンス設計
- 評価ボード
- トレーニングビデオ (オンラインコース)
- 詳細なドキュメント
- エンジニアリングサービスとソフトウェアサポートのための世界的なパートナーネットワーク
- 包括的なサポートインフラストラクチャ
つながる。コラボレーションする。創造する。MOTIX™コミュニティに参加する
BLDC モーター制御用のMOTIX™ 組み込みソフトウェアライブラリにより、パラメーターの最適化とコンフィギュレーションを簡単に行うことができます。 自動化されたテストとテストカバレッジレポートにより、生産準備の整った品質が保証されます。 さらに、モジュール化されたソフトウェアアーキテクチャとプラットフォームアプローチにより、ソフトウェアソリューションはスケーラブルです。
ローレベルドライバは、モジュールごとにファイルペア (c./.hファイル) をユーザーに提供し、提供されたAPIを介して実行時にモジュールの初期化と設定を可能にします。デモコードとして提供されます。お客様は、追加のドキュメントやテストレポートにアクセスすることもできます。
MOTIX™ MCU周辺ドライバライブラリ (PDL)
- 自動車用SPICE
- 初期化と設定のためのインフィニオンDevice Configurator GUIツールのサポート
- MOTIX™ MCU SDKの一部として展開され、サンプルコード、ツールサポートが含まれます。
設定ツールは、MOTIX™製品の評価および設定用のレジスタ設定を定義および生成するためのグラフィカルユーザーインターフェースを提供します。
シミュレーション & モデリングツールを使用すると、設計の効率的なプロトタイピングと適切な値とパラメーターの計算が可能になります。
ユーティリティを使用すると、ユーザーはデータの分析やダッシュボードの作成などのタスクを実行できます (例: メモリアナライザー)。
インフィニオンは、あらゆる状況で耐久性と性能を発揮するように設計された、堅牢で厳密にテストされたコンポーネントを提供します。当社は継続的なイノベーションと機敏で効率的な製造を原動力として、お客様が競争で優位に立てるよう、高品質のソリューションを迅速に提供します。
インフィニオンの長期供給プログラム — 信頼できる製品の供給。
詳細はこちら
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.