Pout33 W
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーUniversal Serial Bus (USB) – Power Delivery Controller
-
ボードタイプVirtual Design
-
入力タイプAC, DC
-
出力電圧 範囲3.3 V~11 V
-
対象アプリケーションInfotainment, Communication, Power Supplies
-
認定Consummer
-
説明The USB-C 33 W power adapter reference design board is built using EZ-PD™ PAG1S and PAG1P controllers. The solution meets the global efficiency standards including DoE level VI/ CoC tier 2 and the CE standard defined by CISPR32 class B.
-
電源電圧 範囲90 V~265 V
-
電源電圧240 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Supports USB Type-C and USB PD 3.1
- Fixed PDO: 5 V/3 A, 9 V/3 A
- PPS: 3.3 V-11 V/3 A
- Support firmware upgrade
- Passes CoC tier 2 & DoE VI standards
- Passes CISPR 32 class B CE standard
利点
- Support firmware upgrade to PD3.2 SPR
- Low BOM cost
- Low standby power consumption
- Programmable power solution
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.