TLF35584MC BOARD
Active and preferred
RoHS対応

TLF35584MC BOARD

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLF35584MC BOARD
TLF35584MC BOARD


製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    Transmission, EMS, EPS
  • トポロジー
    Microcontroller Companion Board
  • ファミリー
    DC-DC Converter, OPTIREG™ PMIC
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    4.75 V~5.5 V
  • 電源電圧
    5 V

OPN
TLF35584MCBOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The TLF35584 MC companion-board, with the TLF35584QVVS2 or TLF35584QVVS1 evaluation board, allows you to evaluate the analog and digital performance of the TLF35x functional safety supply. This configuration is representative of your system.

The TLF35584 device consists of a step up/down pre regulator and three linear post regulators and two trackers - VFB = 5.8 V, Quc = 5.0 V/3.3 V, Qst. = 5.0 V/3.3 V, Qco = 5.0 V, Qvr = 5.0V, Qt1 = Qt2 = 5.0 V.

特長

  • AURIX™ integrated in one PCB
  • Low level driver,application SW embedded
  • Graphical User Interface .exe available
  • Companion board of TLF35584QVVSx Board

利点

  • TLF35x GUI Testing:Validate WWD,FWD etc.
  • Explore Safety System Supply Mechanisms.
  • Quick set-up to verify the configuration

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース