TLE9320ET EVALBOARD
近日公開
近日公開
RoHS対応

TLE9320ET EVALBOARD

Ready-to-use evaluation board for TLE9320ET-based automotive stepper motor applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9320ET EVALBOARD
TLE9320ET EVALBOARD


製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    Bipolar stepper motors
  • トポロジー
    2-phase / Two full-bridges
  • ファミリー
    MOTIX™ stepper motor drivers
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive, Motor Control & Drives
  • 認定
    Automotive, AEC-Q100
  • 電源電圧 範囲
    6 V~28 V

OPN
TLE9320ETEVALBOARDTOBO1
製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The MOTIX™ TLE9320ET Evaluation Board is designed to provide a complete and easy-to-use platform for evaluating the hardware and software functionality of the TLE9320ET stepper motor driver. The board enables developers to explore motor control through dedicated pins or SPI and supports evaluation using the uIO-stick or an Arduino board, making it an ideal platform for development and testing of automotive stepper motor applications.

特長

  • 2-phase motor bridge
  • Sensorless/sensor-based motor control
  • Interface for analog sensors (ADC)
  • Interface for digital sensors (SPI)
  • Onboard debugging interface
  • Compatible with example software

利点

  • Fast and easy development
  • Reduced development time

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース