SLM16ECB240B

SLM16ECB240B

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SLM16ECB240B
SLM16ECB240B


製品仕様情報

  • CPU
    32-bit
  • NVM (不揮発性メモリ)
    240 KByte
  • RAM
    12 KByte
  • インターフェース
    ISO 7816
  • パッケージ
    sawn wafer, USON-8-5, USON-10-2, XFWLB-6-3
  • リーディング テクノロジー
    SOLID FLASH™
  • 周囲温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 対称型暗号
    DES, 3DES, AES up to 256-bit
  • 納品形態
    sawn wafer, USON-8-5, USON-10-2, XFWLB-6-3
  • 製品の説明
    Security cryptocontroller, optimized for industrial applications (M2M SIM and eSIM)
  • 認証
    CC EAL5+ high

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The SLM16ECB240B has been specially tailored for NB-IoT SIM by combining a highly optimized feature set with high endurance, extended temperature range and long data retention in order to cope with the expected life time of low-power IoT devices.

特長

  • 32-bit CPU
  • 240 kB SOLID FLASH™
  • Symmetric cryptography (AES, DES, 3DES)
  • GPIO, ISO 7816 interfaces
  • GPIO, ISO 7816 interfaces
  • Industrial grade ( -40° to 105°C)
  • CC EAL 5+ high
  • 12 kB RAM

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース