REF_XDPS2221_140W1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)140 W
-
アプリケーションCharger
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションCharger
-
トポロジーHybrid flyback
-
ファミリーCoolGaN™
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
出力数1
-
出力電圧28 V, 9 V, 15 V, 20 V, 5 V
-
出力電流 (最大)5 A
-
対象アプリケーションSMPS, Charger, Consumer, Power Supplies
-
絶縁型Yes
-
製品名REF_XDPS2221_140W1
-
認定Industrial
|
OPN
|
REFXDPS2221140W1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Configurable PFC QRM operation for improved average efficiency
- Pulse skipping for improved light-load efficiency
- Automatic PFC disable/enable-control depending on operating conditions
- Bus voltage level following output voltage
- Peak current mode control for robust and fast input and load control
- Configurable multimode operation for increased part and light load efficiency
- ZVS operation of high-side and low-side switch
利点
- Low no-load input standby power performance
- Low external BOM cost and count
- High efficiency across various line/load conditions
- High power density and high switching frequency
- Ease of configurable design and optimization with GUI tools
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.