ファミリーLED Driver
-
ボードタイプReference Board
-
対象アプリケーションLED Lighting, Lighting
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFXDPL8105CDM10VTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Single stage high power factor flyback topology
- Input voltage 90-305 V AC
- Digitally configurable output current
- Isolated 0-10V dimming interface
利点
- Low BoM due to primary side control and high level of integration saves up to 40 component
- Smooth operation with extended dimming capability
- Simplifies isolated 0-10V dimming with configurable dimming curve
- Programmable LED driver
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.