Frequency 範囲110 kHz~145 kHz
-
Pout50 W
-
インターフェースI2C/USB-PD
-
コンフィギュレーションWLC1150-68LQXQ
-
サブアプリケーションConsumer
-
トポロジーUSB
-
ファミリーTransmitter
-
入力タイプDC
-
出力電圧20 V
-
出力電流2.5 A
-
実装Open Frame Standoff
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
認定Consumer, Industrial
-
電源電圧20 V
|
OPN
|
REFWLCTX50WN1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 89% peak system efficiency
- Active thermal management with fan
- Adaptive foreign object detection (FOD)
- Adjustable protection – OVP, OCP, OTP
- Configuration utility tool
- ModusToolbox™ code examples
利点
- Qi 15 W & proprietary 50 W
- High degree of integration
- Proprietary protocol with stack library
- lower AC resistance
- Dynamic power and thermal management
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.