REF_TX15W_PD60W_N1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲127 kHz~300 kHz
-
インターフェースI2C/USB-PD
-
コンフィギュレーションWLC1115-68LQXQCYPD7171-40LQXQ, WLC1115-68LQXQ, CYPD7171-40LQXQ
-
サブアプリケーションConsumer
-
トポロジーUSB
-
ファミリーTransmitter
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)20 V
-
出力電流 範囲2.5 A~3 A
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲9 V~20 V
|
OPN
|
REFTX15WPD60WN1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- USB-C PD compliant with USB PD 3.1
- USB PD supports SPR standard with PPS
- WLC Tx compliant with Qi v1.3.2
- WLC Tx supporting BPP & EPP
- Max output power USB-C PD 60 W
- Max output power WLC 15 W
- Power pass-through mode
- Efficiency optimization
- Peak output power
- Powered by USB-C PD adapter
利点
- Highly integrated system solution
- Multi-function chargers
- Improved customer experience
- Highly efficient system solution
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.