REF_TW_ILD8150E_60V_1A
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲300 kHz~500 kHz
-
Pout120 W
-
ゴーワイドボードNo
-
トポロジーBuck
-
ファミリーLighting ICs
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲3 V~60 V
-
出力電流 範囲0.005 A~1 A
-
対象アプリケーションLED Lighting
-
製品名REF_TW_ILD8150E_60V_1A
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲9 V~80 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFTWILD8150E60V1ATOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | N/A | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Input voltage up to 80 V
- Integrated MOSFET for up to 1.5 A output current
- Analog dimming down to 12.5 % and PWM dimming from 12.5 % to 0.5 %
- Current precision ±3 %
- Soft-start, UVLO, current limitation, low-power shutdown
利点
- Deep dimming performance without flicker and noise via an innovative one-pin hybrid method
- High current precision leads to high light quality, also in color accuracy
- Fast, stable and efficient regulation without audible noise
- Easy implementation of tunable white designs
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.