REF_SSCB_AC_DC_1PH_SIC
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
REFSSCBACDC1PHSICTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Bidirectional MOSFET switch
- Actuation: ZVS, ZCS for AC version
- Mechanical switch for physical air gap
- Overload and overcurrent protection
- User programmable protection shemes
- DC measurements: I, U, P
- AC measurements: I, U, P, Q, S, THDi, PF
- NTC interface
- Shunt based overcurrent detection
- COM interfaces (CAN, UART, Inhibit IO)
利点
- Evaluate AC and DC type circuit breaker
- Interactive GUI
- Supports 110/230VAC or 350VDC, 16A Inom
- Support different SSCB topologies like
- 1P - N
- 3P - N (stacked, cascaded)
- L+ - L-
- Non-isolated integrated coolers
- Top side cooling SiC MOSFET
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.