REF-SSBD800VDCJCQJ1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースCAN
-
トポロジーuni-directional blocking
-
ファミリーCoolSiC™ JFET 1200 V, EiceDRIVER™ Compact gate driver, XENSIV™ TMR current sensor, 32-bit XMC4000 industrial microcontroller
-
ボードタイプReference design
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)850 V
-
出力電圧800 V
-
動作温度 範囲-40 °C~65 °C
-
対象アプリケーションeCAV, DC grid, ESS
-
電源電圧 範囲6 V~32 V
-
電源電圧24 V
|
OPN
|
REFSSBD800VDCJCQJ1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Unipolar blocking of up to 850 VDC
- 650 A continuous current (air cooled)
- CoolSiC™ JFET power stage
- <2 µs short-circuit protection
利点
- low conduction losses
- enhanced safety
- reliable solid-state protection
- fast and easy evaulation
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図