REF-SHA35WRC2SYS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースIR
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジー3 phase motor drive, Motor drive + PFC, PFC, 3-Phase - 2 Level
-
ファミリーIGBT Discrete, iMOTION™ Motor Control ICs
-
ボードタイプReference Board
-
対象アプリケーションCeiling Fan, Motor Control & Drives, Small Home Appliance
-
製品名REF-SHA35WRC2SYS
-
認定Industrial
|
OPN
|
REFSHA35WRC2SYSTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
特長
- Input voltage range 120~300 Vrms
- Maximum input power 35 W
- PFC factor ≥ 0.9
- iTHD ≤ 10% @ 230 Vrms
- PFC stage on-board (up to 60 kHz)
- IEC61000-4-5 4 kV Surge compliant
- EN55032 Class B EMI compliant
- Overcurrent protection on-board
- Auxiliary supply on-board
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.