REF_PMG1_B2_DRP
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)230 W
-
コンフィギュレーションCYPM1216-68LQXI, BSZ040N06LS5, IPB110P06LM
-
サブアプリケーションConsumer
-
トポロジーUSB-C
-
ファミリーUSB PD Controller
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲5 V~51 V
-
出力電流 範囲300 mA~10000 mA
-
寸法97 mm × 72 mm
-
対象アプリケーションBattery powered applications
-
認定Consumer
-
説明EZ-PD™ PMG1-B2 USB-C PD buck boost battery charger DRP reference design
-
電源電圧 範囲4.5 V~48 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
REFPMG1B2DRPTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
IN
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
IN
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
特長
- USB-C PD 3.2 sink up to 240 W
- USB-C PD source up to 27 W
- Support 1S-12S battery cell
- Battery charging controller
- USB-C PD controller
- MCU, flash, DC-DC buck-boost
- 128 KB Flash and 8 KB SRAM
- I2C, SPI, and UART
- ADCs
- GPIOs
- System protections (OVP, OCP, SCP, OTP)
- SDK and code examples
利点
- Highly integrated solution
- Single-chip PD MCU + buck-boost charger
- Fully programmable and flexible MCU
- Highly configurable cell numbers
- Integrated hardware protections
- Support for CC mode charging
- USB-PD 3.2 compliant software stack
- ModusToolbox™ Tool chain
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.