REF-MHA0K2IMC101T
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションHome Appliances
-
インターフェースiMOTION Link, AC Line, Motorphase
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーFull Bridge Inverter
-
ファミリーiMOTION™ Motor Control ICs
-
ボードタイプReference Board
-
入力電圧 範囲165 V~265 V
-
入力電圧220 V
-
入力電圧範囲165 - 265 V
-
製品名REF-MHA0K2IMC101T
-
認定Industrial
|
OPN
|
REFMHA0K2IMC101TTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 200 W max. power without heat-sink
- CIPOS™ Micro IPM based on Reverse Conducting IGBT Gen 2 (RCD2)
- Accurate overcurrent protection (±5 %) and built-in temperature sensor
- MCE2.0 firmware Class B pre-certified (IEC60335)
利点
- Turnkey motor control based on iMOTION™ controller with Motion Control Engine (MCE 2.0)
- High speed accuracy of +/- 0.6% and vibration suppression with torque compensation
- High integration based on IM241-L6S1B with built in overcurrent protection and UL certified temperature sensor
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図