REF_MA5332BTLSPS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency400 kHz
-
Pout200 W
-
トポロジーBuck
-
ファミリーMERUS™
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲0 V~28.28 V
-
出力電圧10 V
-
出力電流 範囲0 A~7.1 A
-
出力電流2 A
-
対象アプリケーションAudio
-
製品名REF_MA5332BTLSPS
-
電源電圧 範囲35 V~80 V
-
電源電圧40 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFMA5332BTLSPSTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- MA5332MS in BTL, Single Supply
- 200Wx1, 10% THD+N, 4Ω at 40V
- integrated OCP, OVP, OTP
- Self-oscillating HB topology
利点
- Single power supply
- Full-bridge output
- High audio quality
- Low noise
- High efficiency
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.