REF_LLC_500W_FULLGAN
Active and preferred
RoHS対応

REF_LLC_500W_FULLGAN

500 W half-bridge full GaN LLC board for ultra-thin TV power supplies
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF_LLC_500W_FULLGAN
REF_LLC_500W_FULLGAN
個.


製品仕様情報

  • Pout 範囲
    0 W~500 W
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    Half-Bridge LLC
  • ファミリー
    CoolGaN™
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    21 V~24 V
  • 対象アプリケーション
    OLED TV
  • 電源電圧 範囲
    375 V~410 V

OPN
REFLLC500WFULLGANTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
個.
在庫あり
The REF_LLC_500W_FULL GAN is a half-bridge LLC resonant DC-DC converter board, delivering 500 W at 22 V. With low profile, high switching frequency, and efficiency it is ideal for super thin OLED TVs. The design showcases a full GaN solution, with the CoolGaN™ Transistor 650 V G5 (IGLD65R110D2) used on the primary side and the CoolGaN™ Transistor 100 V G3 (IGC033S101), controlled by the XDPP1148-100B, on the secondary side.

特長

  • 500 W at full output voltage range
  • High peak efficiency (max. 96%)
  • Low profile (Height 6 mm)
  • Synchronous rectification
  • 650 V and 100 V GaN transistors

利点

  • DC-DC converter for OLED TV power supply
  • Attractive business model for customers
  • Easy installation inside TV (small size)
  • Eliminate dummy load
ドキュメント

設計リソース

Videos