REF_IMD701A_720W_DC24V
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲20 kHz~20 kHz
-
Pout720 W
-
インターフェースConnector
-
コンフィギュレーションIMD701A-Q064X128-AA, BSC007N04LS6
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電流 (最大)40 A
-
実装Stand Offs
-
認定Industrial
-
説明The reference design is a high integrated solution with smart motor driver of IMD701A for battery power application. It integrates OptiMOS™ 6 of BSC00704LS6 in the inverter which can carry out power rating of 720 W.
-
電源電圧 範囲12 V~24 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFIMD701A720WDC24VTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- IMD701A integrated MCU and gate driver
- BSC007N04LS6 (OptiMOS™ 6 40 V/0.7mΩ 5x6)
- Sensorless for rotor position detection
- 3 shunts or 1 shunt for current sensing
- List of components:
- IMD701A-Q064X128-AA
- BSC007N04LS6
利点
- High efficiency
- Reduced system components
- Significantly increased power density
- Peak power pulse capabilities
- Optimized for the PCB layout
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.