REF_ILD8150E_HE
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout 範囲45 W~88.5 W
-
インターフェースXDPL8219 Reference design
-
トポロジーBuck
-
パッケージPG-DSO-8
-
ファミリーILD8150
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲30 V~59 V
-
対象アプリケーションLED Lighting
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲8 V~80 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFILD8150EHETOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Input voltage up to 80Vdc
- Up to 1.5 A output current
- Hybrid dimming from 0.5 % to 100%
- Digital soft-start
- Typical ±3% output current accuracy
- Cycle by cycle current limit
- PG-DSO-8 package with exposed pad
利点
- No external MOSFET needed
- Deep dimming and flicker-free light
- High efficiency headroom voltage control
- Current always under control
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.