REF_ICL8810_116W_BPA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)240 mW
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプUniversal input voltage range
-
出力電圧 範囲24 V~58 V
-
対象アプリケーションCordless power tools chargers, E-bike chargers, Battery Chargers
-
説明116 W AC-DC reference design for battery chargers with wide AC input voltage and CC output up to 2 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFICL8810116WBPATOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Universal input voltage range
- Output voltage range from 24 V to 58 V
- SSR with adjustable CC output up to 2 A
- High PF and low harmonic currents
- Standby power < 240 mW @ 230 VAC
利点
- Single stage AC-DC with high PF, low THC
- QR mode for high efficiency & low EMI
- Configurable brown-in and brown-out
- Comprehensive set of protections
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.