REF_ICL5102HV_350W
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲70 kHz~470 kHz
-
Pout (最大)350 W
-
サブアプリケーションLighting
-
トポロジーResonant Half Bridge
-
ファミリーLED Driver & Ballast Controller
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲35 V~56 V
-
出力電流 範囲0.06 A~6.25 A
-
対象アプリケーションLighting
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最大)800 V
|
OPN
|
REFICL5102HV350WTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
It is designed for LED driver applications such as horticulture and fishing lighting, street lighting, and parking space lighting where high AC input voltage systems are commonly used.
特長
- High efficiency w/resonant LCC topology
- Wide output voltage range
- Analog Dimming for precise output control
- High AC input voltage range (249 to 528 VAC)
- Robust Design with CoolMOS™ PFD7 950 V
利点
- Increased overall system efficiency
- Enhanced flexibility w/ analog dimming
- Increased reliability
- Simplified Design with LCC Design Tool
- Cost-Effective with single-sided PCB
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.