REF_ICC80QSG_84W3_BPA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲55 kHz~180 kHz
-
Iout (最大)4 A
-
Pout (最大)84 W
-
VoutDC
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーFlyback, Isolated
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲90 V~264 V
-
入力電圧230 V
-
出力電圧 範囲11 V~21 V
-
対象アプリケーションCharger, Power Tools
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFICC80QSG84W3BPATOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
RS
|
|
| ウェハ製造国 |
RS
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
RS
|
| ウェハ製造国 |
RS
|
特長
- SSR with adjustable CC output up to 4 A
- Outout load range from 11 V to 21 V
- 21 V eff. 92% @ 230 VAC, 90% @ 110 VAC
- Standby power < 250 mW @ 230 VAC
利点
- High eff. & low EMI with QR operation
- Configurable brown-in and -out levels
- Adaptive brown-out to protect components
- QR operation for high efficiency
- Comprehensive set of protections
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.