REF-CAV250KMT7INV
アクティブ
RoHS対応

REF-CAV250KMT7INV

EconoDUAL™ Power Kit - 250 kW eCAV Traction Inverter Power Block
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF-CAV250KMT7INV
REF-CAV250KMT7INV
個.


製品仕様情報

  • Pout
    250000 W
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    3-Phase - 2 Level
  • ファミリー
    Gate Driver, 1200 V TRENCHSTOP™ IGBT 7, Current sensors, EconoDUAL™ 3 Power Module
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 (最大)
    600 V
  • 出力電流 (最大)
    470 A
  • 動作電圧 範囲
    600 V~850 V
  • 対象アプリケーション
    CAV
  • 製品名
    REF-CAV250KMT7INV
  • 認定
    Industrial

OPN
REFCAV250KMT7INVTOBO1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 BLISTER TRAY
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 BLISTER TRAY
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
This design represents a 250 kW three-phase inverter power block for 800 V eCAV traction systems. It includes three FF900R12ME7 EconoDual™ 3 IGBT7 power modules, three standalone gate driver boards mounted on the power modules with 1ED3321MC12N EiceDRIVER™ gate driver and booster stage, TLE4973 Hall current sensors placed on the inverter output busbars, a liquid cooling unit specifically designed for the modules and selected DC link capacitors.

特長

  • 250 kW power for eCAV traction inverter
  • EconoDUAL™ 1200 V/900 A IGBT7 power module
  • Isolated gate driver with DESAT
  • Gate driver board with booster stage
  • Isolated phase current measurement
  • Isolated NTC module temperature sensing

利点

  • Fast time to market via system solution
  • Advanced thermal management concept
  • Specially designed liquid cooling unit
  • Testing in real application environment
  • Easy evaluation of EconoDUAL™ 3 module
  • Easy upgrade path to 1700 V class
ドキュメント

設計リソース