REF_80VDC_3.5KW_OPE2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲10 kHz~20 kHz
-
Pout (最大)3500 W
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ハロゲンフリーYes
-
ファミリーMotor Driver
-
入力タイプDC
-
出力電流 (最大)55 A
-
対象アプリケーションOutdoor Power Equipment
-
種類Reference Board
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲60 V~80 V
|
OPN
|
REF80VDC35KWOPE2TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 3-phase BLDC, PMSM motor drive inverter
- Sensorless FOC control firmware
- Supports Hall sensors
- Sensored trapezoidal control supported
- Battery safe disconnect MOSFET (7th FET)
- Thermal protection
- Over current protection
- Over voltage protection
- Supports motor control suite SW tool
利点
- High efficiency > 98%
- Optimized thermal management
- Operates up to 80 VDC input
- Output power 3.5 kW for 1 minute
- Continuous output power 2.5 kW
- Sinusoidal phase currents
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.