REF_750W_FBFB_50V
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)140 kHz
-
Iout 範囲0 A~15 A
-
VoutDC
-
トポロジーIsolated Full bridge to full bridge
-
ファミリーXDP™ digital power controller
-
入力電圧 範囲-36 V~-60 V
-
出力電圧 範囲25 V~55 V
-
出力電圧50 V
|
OPN
|
REF750WFBFB50VTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Output voltage programmable from 28-55 V
- Fast short circuit protection
- Excellent feed-forward transient
- Smooth pre-bias startup
- Designed for PMBus interface
利点
- HW supports flux balancing
- Configurable Vout through PMBus
- Lower voltage spike with active clamp
- FW based customization for I telemetry
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.