| 推奨 | ||||
|
OPN
|
REF60WD1ZVS186EMTOBO2 | REF60WD1ZVS186EMTOBO1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | N/A | N/A | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1 | 1 | ||
| 梱包形態 | CONTAINER | CONTAINER | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | NA | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | No | No | ||
| ハロゲンフリー | No | No | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- ACユニバーサル入力90~264 V
- 出力1: 24 V/1.25 A 絶縁
- 出力2: 12 V/2.5絶縁型
- 出力3: 15 V/0.15非絶縁型
- AC 230 Vで全負荷効率93%
- 一次側で二次ENS制御LDO
利点
- IPMゲート ドライバのマルチ出力サポート
- リレーとMCUのマルチ出力サポート
- バイアスのニーズに対応するマルチ出力サポート
- 同期整流による高効率設計
- 低いスタンバイ消費電力
- 一次側で低ドロップアウト電圧レギュレーター (LDO) をオフにする機能
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.