Pout (最大)60 W
-
コンフィギュレーションICE186EM
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーCoolSET™
-
ボードタイプReference Board
-
ボード名REF_60W1_ZVS_186EM
-
入力タイプAC
-
出力電流 (最大)5 A
-
対象アプリケーションHome Appliances, AC DC power supplies for servers
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲90 V~264 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
REF60W1ZVS186EMTOBO3 | REF60W1ZVS186EMTOBO2 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | N/A | N/A | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1 | 1 | ||
| 梱包形態 | CONTAINER | CONTAINER | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | NA | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | No | No | ||
| ハロゲンフリー | No | No | ||
| RoHS対応 | No | No | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Universal input 90~264 VAC
- Output 1: 12 V/5 A
- Output 2: 15 V/0.15 A
- > 93% full-load efficiency at 230 VAC
- Secondary ENS control LDO at primary side
利点
- Multi-output support for IPM gate driver
- Multi-output support for relay and MCU
- Multi-output support for biasing needs
- High efficiency design with SR
- Low standby power consumption
- Ability to turn off LDO at primary side
- High reliability and robust operation
List of Components:
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.