REF_60100EDPS
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
REF60100EDPSTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- High current capability
- Bi-directionality
- Heatsink
- Top-side-cooling
- Programmability
- Current sense
- Precharge for power loads (4.5 kw)
利点
- Minimal heat generation
- Built-in protection features
- Easy integration with microcontrollers
- Optimized for 48 V systems
- Fast interruption to fault events
- Enhanced short circuit protection
- Volume dense design
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.