REF_5QSBG_33W1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ccm操作No
-
Gen5
-
IC温度 (@25°C 85Vac)83.6
-
Iout (1)12V/2.25A, 11V/3A, 9V/3A, 5V/3A
-
Pout (最大)33 W
-
PowerESIMNo
-
Vout (1)12V/2.25A, 11V/3A, 9V/3A, 5V/3A
-
アプリケーションUSB PD Charger/Adapter
-
インダクタンス400uH
-
サブアプリケーションCharger, Offline SMPS
-
スタンバイMax (@ max Vin (typ.300V))60 with x cap discharge
-
スタンバイMax (@ Vin 115V)35 with x cap discharge
-
スタンバイMax (@ Vin 230V)56 with x cap discharge
-
デバイスICE5QSBG
-
トポロジーIsolated, Flyback
-
トランス フットプリントRM8
-
パッケージDSO-8
-
ファミリーMOSFET, Power Controller (PWM, PFC)
-
フルパワー33
-
モードQR
-
備考high efficiency
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲90 V~265 V
-
入力電圧範囲wide
-
出力数1
-
出力電圧 範囲3.3 V~12 V
-
出力電流 範囲0 A~3 A
-
対象アプリケーションConsumer, Power Supplies, SMPS, Charger
-
種類IC only
-
絶縁型Yes
-
製品名REF_5QSBG_33W1
-
認定Standard
-
電源電圧 範囲90 V~264 V
|
OPN
|
REF5QSBG33W1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Universal input voltage range 90~264VAC
- Up to 33W continuous power
- Fixed output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A
- PPS output: 3.3~5.9V/3A, 3.3~11V/3A
- Demonstrates EU CoC Tier 2 and DoE Energy Star Level VI average efficiency and no-load input power requirement
利点
- Ease-of-customization thanks to the compact form-factor design
- High efficiency and low standby power to meet international regulatory requirements
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.