REF_5QR1680BG-1_27W1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)27 W
-
コンフィギュレーションICE5QR1680BG-1
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーCoolSET™
-
ボードタイプEvaluation Board, Reference Board
-
入力タイプAC
-
出力電流 (最大)0.2 A, 2.17 A
-
対象アプリケーション- Home Appliances - AC DC power supplies for servers
-
認定Consumer
-
説明This reference board features the new ICE5QR1680BG-1 PWM quasi resonant flyback CoolSET™ with 800V integrated MOSFET in DSO-12 package. The board is designed to operate under a wide range input and developed to target offline SMPS applications.
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF5QR1680BG127W1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Universal input: 85 ~300 VAC, 50/60 Hz
- Output 1: 12 V
- Output current 1: 2.17 A
- Output 2: 5 V
- Output current 2: 0.2 A
利点
- Robust operation
- Digital frequency reduction
- Programmable burst mode
- Integrated 800 V MOSFET
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.