Frequency 範囲47 kHz~63 kHz
-
サブアプリケーションPower Supplies
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーCoolSET™
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲0.5 V~12 V
-
出力電流 (最大)0.5 A
-
対象アプリケーションMajor home appliances and small home appliance
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲85 V~264 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF5GR4780AG6W1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Universal input 85~265 VAC
- Isolated 12 V/0.5 A output
- >82% full load efficiency at 115/230 VAC
利点
- Low cost solution aux for Appliances
- Fixed-frequency reduction technique
- Active Burst Mode
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.