REF_5BR4780BZ_15W1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency65 kHz
-
Iout 範囲0.005 A~0.15 A
-
Iout0.1 A
-
Pout (最大)15 W
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーCoolSET™
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲85 V~264 V
-
入力電圧230 V
-
出力電圧 範囲14.85 V~15.75 V
-
出力電圧15 V
-
出力電流0.8 A, 0.15 A, 0.3 A
-
対象アプリケーションPower Supplies, Consumer, Industrial, Home Appliances, SMPS
-
種類integrated
-
製品名REF_5BR4780BZ_15W1
-
認定Industrial
|
OPN
|
REF5BR4780BZ15W1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Universal input 85~264 VAC
- Output #1: 15 V / 150 mA
- Output #2: 12 V / 800 mA
- Output #3: 5 / 300 mA
- > 75% full-load efficiency @ 230 VAC
利点
- Multi-output support for IPM gate driver, relay, MCU and miscellaneous biasing needs
- Ease of design and BOM reduction thanks to an integrated error amplifier
- Robust operation with an integrated 800 V MOSFET
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.