REF_5BR3995CZ_16W1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency65 kHz
-
Iout 範囲0 A~1 A
-
Iout0.5 A
-
Pout (最大)16 W
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーCoolSET™
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲85 V~460 V
-
入力電圧230 V
-
出力電圧12 V, 5 V, 5 V
-
出力電流0.2 A, 1 A, 0.2 A
-
対象アプリケーションPower Supplies, Industrial, SMPS, Home Appliances, Consumer, Metering
-
種類integrated
-
製品名REF_5BR3995CZ_16W1
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF5BR3995CZ16W1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Universal input 85~460 VAC
- Output #1: 12 V / 1 A
- Output #2: 5 V / 200 mA
- Output #3: 5 V / 200 mA
- > 74% full-load efficiency @ 230 VAC
利点
- Ultra-wide input range up to 460 VAC
- Multi-output support for relay, MCU and communication module
- Robust operation with integrated 950 V MOSFET and line over voltage protection
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.