Frequency (最大)200 kHz
-
Pout (最大)400 W
-
コンフィギュレーション2EDL8034G4B, ISC056N08NM6, TLS202A1MBV, XMC1302-Q040X0200 AB
-
サブアプリケーションSolar Energy Systems
-
トポロジーDC/DC
-
ファミリーDC/DC Converter
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲0 V~60 V
-
出力電流 (最小)100 A
-
出力電流 (最大)15 A
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲15 V~60 V
|
OPN
|
REF4SBBOPTIMIZERTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- MPPT functionality
- Uses newest OptiMOS™ 6 technology
- Constant high-side turn on ability
- Uses newest EiceDRIVER™ gate driver IC
利点
- Highest inverter efficiency
- High MPPT tracking efficiency
- High power density
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.