REF_48V_2X1KW_ASFOC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最小)20 kHz
-
Frequency1800 kHz
-
Pout (最大)1000 W
-
インターフェースSODIM DDR4 MALE
-
コンフィギュレーションBAS3005A02VH6327XTSA1, ISC025N08NM5LF2, ISC031N08NM6, 1EDL8011, TLE42642GHTMA1, 6EDL7151, TLI4971A050T5E0001XUMA1, PSC3M5FDS2AFQ1, TLE9250VSJXUMA1, TLI5012B
-
サブアプリケーションMotor Control & Drives
-
トポロジーTriple Shunt BLDC Drive
-
ファミリーMotor Driver
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションRobotics
-
認定Consumer
-
説明PSOC™ Control C3M-based control card for dual motor driver board, 80P variant, powered with Si based power board for dual motor driver board.
-
電源電圧 範囲12 V~60 V
|
OPN
|
REF48V2X1KWASFOCTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- Small size utilizing 5x6 mm MOSFETs
- 1kW
- Angle Sensor Based FOC
- Firmware adapted for robotics subsystem
- 6EDL7151 for reduced BOM
- Protection features of 6EDL7151
- Plug-and-play solution
- Protection features of 1EDL8011
- Active telemetry of gate drivers
利点
- Ready to use
- Optimized BOM reference design
- Enables rapid ramp up for motion control designs
- Cost and component reduction
- Platform agnostic, fits any robotics system
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.