REF_3K3W_HFHD_PSU
Active and preferred

REF_3K3W_HFHD_PSU

500 kHz high density 3.3 kW GaN rectifier for server and telecom applications
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • ファミリー
    CoolGaN™
  • 入力タイプ
    AC
  • 出力電圧タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    48 V~51 V
  • 効率
    97.4%
  • 電力 (最大)
    3300 W

OPN
REF3K3WHFHDPSUTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
個.
在庫あり
REF_3K3W_HFHD_PSU is a 3.3 kW, 95 W/in³ power supply for server and telecom using GaN, SiC and Si devices. The front-end AC-DC converter is a two-phase SiC interleaved bridgeless totem-pole stage for power factor correction, while the high-frequency (500 kHz) DC-DC converter to provide isolation and regulate output voltage is a GaN LLC half-bridge, with full-bridge rectification. The PSU includes a baby-boost stage to hold-up time requirements.Be the first to receive this board. Pre-order here.

特長

  • 97.4% efficiency @95 W/in³
  • High frequency GaN LLC design (500 kHz)
  • Fully integrated transformer structure
  • 2-ph interleaved totem-pole SiC AC-DC 

利点

  • Infineon solution using GaN, SiC and Si 
  • Highest efficiency and power density
  • Digital control for both converters
  • Hold up time extension circuit
ドキュメント

設計リソース

Videos