REF_1KW_LLC_12V
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)310 kHz
-
Iout 範囲0 A~80 A
-
トポロジーOpen loop LLC
-
ファミリーXDP™ digital power controller
-
入力電圧 範囲42 V~60 V
-
入力電圧48 V
-
出力電圧 範囲10 V~51 V
-
出力電圧12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF1KWLLC12VTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Soft switching for all MOSFETs.
- Soft start to limit inrush current
- Ultra fast short circuit protection
- Operation at resonant frequency
- List of components:
- ISC031N08NM6
- IQE006NE2LM5
- 2EDL8034-G3C
- 2DIB0401F
- XDPP1100-Q024
利点
- High efficiency IBC
- Quarter brick footprint
- Design has Galvanic isolation
- ZVS for primary side MOSFETs
- ZCS for secondary side MOSFETs
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.