ファミリーDiode (Si, SiC), MOSFET, Power Controller (PWM, PFC)
-
ボードタイプReference Board
|
OPN
|
REF15WTHINPAKADAPTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Output Overshoot/Undershoot during Dynamic Load : ±3%
- Maximum input power (Peak Power) for full input range : < ±5% of input power
- Efficiency > 86% @ Active mode average efficiency (25%, 50%, 75% & 100% load)
- Standby : < 50mW @ no load
利点
- Slim plug size form factor to enable 15W power rating
- Introduce ThinPAK into slim adapter system solution
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.