REF_12KW_HFHD_PSU
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
コンフィギュレーションIMT65R010M2H, IMBG65R007M2H, IPT60R016CM8, IMT65R033M2H, IGT65R025D2, ISC014N08NM6, 1EDB8275, 2EDB7259K, 1EDB9275, IGC016K10S2, XMC4402-F64K256 BA
-
ゴーワイドボードNo
-
トポロジーFull-bridge LLC, Totempole PFC
-
ファミリーCoolGaN™
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
周囲温度 範囲35 °C~45 °C
-
対象アプリケーションML, Accelerator cards, Servers, AI, AI data center
-
認定Consumer
|
OPN
|
REF12KWHFHDPSUTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 12 kW maximum output power
- 97.5% peak efficiency at 230 VAC
- 96.5% efficiency at 230 VAC
- 100% output load
- 40 x 65 x 640 mm including chassis
- 113 W/in3 power density
- 20 ms hold-up time @100% of output load
- Power grid shaping function
- Protection LLC primary & output currents
- AC input voltage brown-out protection
- UVP & OVP protections on output voltage
利点
- System solution using GaN, SiC and Si
- Highest efficiency and power density
- High power density planar transformer
- Re-rush current control
- Digital control for both converters
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.