RDS (on) (最大)0.43 mΩ
-
Rth0.63 K/W
-
VDS40 V
-
トポロジーFull Bridge
-
パッケージsTOLL
-
出力電流280 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
LINEARFET40VSTOLLTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | L-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | L-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- デュアルモードMOSFET
- 低RDS(on) + リニアモード
- 超低オン抵抗
- 高SOA (リニアモード)
- コンパクトで堅牢なsTOLLパッケージ
- 優れた並列動作性
利点
- 熱: 熱損失の低減
- 信頼性: 過酷条件およびリニアモードでも安全動作
- 保護機能: クランプ+インラッシュ電流制御
- 柔軟性: 並列スケーリングが容易
- 安定性: スムーズなスイッチング、優れたEMC特性
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.