サブアプリケーションRenewable Energy
-
ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
対象アプリケーションSolar Energy Systems, Automation, Motor Control & Drives, Wind Energy Systems, Motorcycles, E-Bikes & Small E-Vehicles
-
製品名XMC4400 Enterprise Kit
|
OPN
|
KITXMC44EE1001TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- On-board Debugger (Micro-AB USB)
- USB Connector (Micro-AB USB)
- Cortex Debug+ETM Connector (20-pin)
- Cortex Debug Connector (10-pin)
- HMI Satellite Connector (80-pin edge card)
- COM Satellite Connector (80-pin edge card)
- ACT Satellite Connector (80-pin edge card)
- Power Scale Connector (for power measurement)
- Infineon’s Linear 3.3V Power Regulator IFX1763
- RGB-LED for general purpose use
- 2 User LEDs for general purpose use (connected to P5.2 and P1.8)
- 2 User Buttons for general purpose use (connected to HIB_IO_0 and P0.10)
- Potentiometer for ADC (connected to P14.1)
- 12 MHz crystal and 32.768 kHz crystal
- Reset button
- LED indicating active PORST (Reset) signal
- 2-pin DIP switch (Hardware boot mode selection)
- 3 LEDs indication power (3.3 Volt, 5 Volt, 5 Volt USB)
- Battery Holder for Coin Cell
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.